Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Honeywell MICRO SWITCH V15W-Serie der abgedichteten Miniatur-Basisschalter bietet eine Leistung nach Industriestandard (IP-Schutzart und 10 A elektrische Leistung). Der V15W-Schalter mit abgedichtetem Stift und abgedichteten Anschlussdrähten entspricht der IP67-Umweltschutzklasse (vorübergehendes Eintauchen).

Zusätzlich wurde die V15W-Serie für die Steuerung von Logik-/computerbasierten Stromkreisen oder elektrischen Schaltkreisen bis zu 10 A entworfen. Die elektrische Verbindung mit dem Schalter wird über eine Kombination aus Schnell-Anschlüssen/Lötanschlüssen oder abgedichteten Anschlussdrähten erzielt. Die V15W-Serie wird zusätzlich von den Agenturen CQC (Asien-Pazifik), ENEC (Europa), UL und cUL (Amerika) für weltweite Anwendungen zugelassen.

-Serie der wasserdichten Basisschalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der V15W-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
V15W-DZ200-AW1 0,1 A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 8 mm Wasserdicht
V15W-DZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 8 mm Wasserdicht
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 8 mm Wasserdicht
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT Simulierter Hebelarm 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 8 mm Wasserdicht
V15W-DZ200A05-AW1 0,1 A SPDT Hebelarm 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 8 mm Wasserdicht
V15W-DZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Langer Hebelarm 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 8 mm Wasserdicht
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT Langer Hebelarm 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 8 mm Wasserdicht
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,Anschlüsse mit 5 mm Wasserdicht
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 300 mm lange Leiter IP67

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink