Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells 5000-Serie der Vakuumschalter wurde für verlängerte Anwendungen entwickelt. Schalter werden ab Werk eingestellt und haben eine Fluorsilikon-Gummi-Membran für eine Kompatibilität mit einer Reihe an Flüssigkeiten. Erhältlich mit verschiedenen Anschlüssen, einschließlich Metripack, für gute Abdichtung beim Anschließen. Designvorteile umfassen eine langlebige Konstruktion, kompakte Größe und verbesserte Sollwertintegrität.

Vakuumschalter der 5000-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Drucksensoren für den erweiterten Einsatz der 5000-Serie Datenblatt Englisch 120 KB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produkte der 5000-Serie (Vakuum) durchsuchen

Produkt Produkttyp Werkseitige Standard-Sollpunkte Kontakt(e) Prüfdruck
77342XX Vakuumschalter 1,1 Zoll-Hg, 2 Zoll-Hg, 4 Zoll-Hg, 6 Zoll-Hg, 8 Zoll-Hg, 10 Zoll-Hg, 12 Zoll-Hg, 14 Zoll-Hg, 16 Zoll-Hg, 18 Zoll-Hg, 20 Zoll-Hg, 22 Zoll-Hg, 24 Zoll H2O, 25 Zoll H2O, 28 Zoll H2O, 35 Zoll H2O Silberlegierung, Goldbeschichtet
77343XX Vakuumschalter 1,1 Zoll-Hg, 2 Zoll-Hg, 4 Zoll-Hg, 6 Zoll-Hg, 10 Zoll-Hg, 13 Zoll-Hg, 15 Zoll-Hg, 17 Zoll-Hg, 20 Zoll-Hg, 22 Zoll-Hg, 24 Zoll H2O, 25 Zoll H2O, 28 Zoll H2O Silberlegierung, Goldbeschichtet
77344XX Vakuumschalter 1,4 Zoll-Hg, 1,5 Zoll-Hg, 1,8 Zoll-Hg, 2 Zoll-Hg, 4 Zoll-Hg, 9 Zoll-Hg, 12 Zoll-Hg, 22 Zoll-Hg, 20 Zoll H2O Silberlegierung, Goldbeschichtet
77345XX Vakuumschalter 1,1 Zoll-Hg, 1,5 Zoll-Hg, 3 Zoll-Hg, 4 Zoll-Hg, 8 Zoll-Hg, 9 Zoll-Hg, 12 Zoll-Hg, 22 Zoll-Hg, 22 Zoll H2O, 25 Zoll H2O Silberlegierung, Goldbeschichtet
78813XX Vakuumschalter 4 Zoll-Hg Silberlegierung, Goldbeschichtet
78815XX Vakuumschalter 6 Zoll-Hg und 10 Zoll-Hg Silberlegierung, Goldbeschichtet
78816XX Vakuumschalter 9 Zoll-Hg Silberlegierung, Goldbeschichtet