Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

MICRO SWITCH Kippschalter der TS-Serie können bei allen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Handbetrieb gewünscht ist. Sie sind eine Einstiegslösung für Anwendungen, die einen abgedichteten Kippschalter erfordern. Ein spezieller ein-ein-ein Schaltkreis kann außerdem montiert werden. Schalter der MICRO SWITCH TS-Serie erfüllen eine Vielzahl von Stromkreisanforderungen und bieten zahlreiche Schaltaktionen mit 2 oder 3 Positionen, nicht rastenden und/oder rastenden Schaltaktionen sowie 1- und 2-poligen Schaltkreisen. Die Schalter besitzen Löt-, Schraub- oder Schnell-Anschlüsse.

Kippschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH TS-Serie der Mehrzweck-Kippschalter Datenblatt Englisch 628 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der TS-Serie durchsuchen

Produkt Ausführung Abschluss Strombelastung und Nennspannung
11TS115-1 3 Position Löt 0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac|0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac
11TS115-2 2 Position Löt 0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac|0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac
11TS115-3 2 Position Löt 0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac|0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac
11TS115-5 3 Position Löt 0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac|0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac
11TS115-6 2 Position Löt 0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac|0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac
11TS115-7 3 Position Löt 0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac|0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac
11TS115-8 2 Position Löt 0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac|0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac
11TS15-1 3 Position Schraube 0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac|0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac
11TS15-2 2 Position Schraube 0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac|0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac
11TS15-3 2 Position Schraube 0,4 A bis 10 A bei 126 Vac bis 277 Vac|0,4 A bis 20 A bei 0,5 Vac bis 125 Vac