Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Kippschalter der Honeywell MICRO SWITCH NT-Serie erfüllen die Anforderungen für robuste, kosteneffiziente Kippschalter. Merkmale der hochwertigen Konstruktion sind eine Dichtung zwischen Kippschalterhebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehäuse. Diese Schalter sind für Anwendungen in vielen anspruchsvollen Außenbereichen geeignet, in denen die Bedienfelder Vibrationen von Geräten, extremen Temperaturen, Staub, Spritzwasser und/oder Strahlwasser ausgesetzt sind.

Sie vertragen auch Kondenswasser infolge starker Taubildung, beispielsweise auf dem Schaltpult im Fahrerhaus von über Nacht im Freien abgestellten Fahrzeugen. Die NT-Kippschalter mit größeren Metall- oder Kunststoff-Standardhebeln eignen sich gut für die Bedienung mit Handschuhen.

Die NT-Serie ist in abgestuftem und Flachbasis-Gehäuse verfügbar und bietet drei weitverbreitete Anschlussausführungen: 6-32 Schrauben, Lötösen mit 3,0 mm [0,12 Zoll] Durchm. Bohrung oder 6,35 mm [0,25 Zoll] Schnellanschlüsse. Mit der optionalen Gewindebuchse zum „leichten Einfädeln“ lässt sich die Befestigungsmutter schnell ausrichten, um ein verkantetes Einschrauben zu vermeiden. Der Abstand zum Bedienfeld mit O-Ring, der bei einigen Katalognummern erhältlich ist, benötigt keine Befestigungselemente hinter dem Bedienfeld, bietet eine einheitliche Höhe sowie eine Dichtung zwischen Bedienfeld und Abdeckung.

Kippschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Handelsübliche Kippschalter der MICRO SWITCH NT-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
Kühlausrüstung – Gefahrstoffe Anwendungshinweise Englisch 258 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der NT-Serie durchsuchen

Produkt Ausführung Abschluss Strombelastung und Nennspannung
11NT1-1A 3 Position Löt 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
11NT1-2 2 Position Löt 0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC
11NT1-3 2 Position Löt 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
11NT1-3D 2 Position Löt 0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC
11NT1-3G 2 Position Löt 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
11NT1-7 3 Position Löt 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
12NT1-3 2 Position Löt 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
14NT1-5 3 Position Löt 0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
14NT1-6 2 Position Löt 0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
14NT1-7 3 Position Löt 0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC