Die MICRO SWITCH AT-Kippschalter von Honeywell bieten einen kompakten, mehrpoligen Kippschalter mit einer bewährten Leistung von mehr als 50 Jahren. Die AT-Serie der Kippschalter ist als 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8- oder 10-polige Option für eine Vielzahl an Anwendungen verfügbar, mit einem Kipphebel aus Metall, Metallbüchse und Metallgehäuse für hohe Haltbarkeit. Ausgewählte AT-Serien sind gemäß MIL-PRF-8805 für militärische Anwendungen zugelassen. Für Anwendungen, die keine militärisch zugelassenen Schalter erfordern, gibt es andere Schalter der AT-Serie für kommerzielle und Industrieanwendungen.
Optionen für die AT-Serie umfassen Bedienfeldabdichtungen und Hebel-/Buchse-Dichtungen. Diese Optionen verbessern die Produktleistung in Umgebungen, in denen Staub oder Spritzwasser vorkommen könnte. Ergänzend zum Produktangebot stehen MICRO SWITCH AT-Kippschalterbausätze mit individuellen Polen (Basisschalter) zur Verfügung, die gemäß UL, CSA und CE zugelassen wurden.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
---|---|---|---|
Kippschalter für Cockpits | Anwendungshinweise | Englisch | 185 KB |
Kippschalter-Baugruppen der AT-Serie | Kataloginformationen | Englisch | 427 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Produktleitfaden der MICRO SWITCH-Kippschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 366 KB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 16 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Produkt | Ausführung | Abschluss | Strombelastung und Nennspannung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111AT2 | 2 Position | Schraube | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
111AT23 | 3 Position | Schraube | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
111AT25 | 2 Position | Schraube | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
111AT52 | 2 Position | Schraube | 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC | ||||||
115AT2 | 2 Position | Schraube | 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
115AT24 | 2 Position | Schraube | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC | ||||||
115AT41 | 2 Position | Schraube | 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
11AT20 | 2 Position | Schraube | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC | ||||||
11AT23 | 2 Position | Schraube | 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
11AT30 | 2 Position | Schraube | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC |