Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Miniatur-Kippschalter der Honeywell MICRO SWITCH MT-Serien erfüllen die Anforderungen für robuste, kosteneffiziente Kippschalter. Merkmale der hochwertigen Konstruktion sind eine Dichtung zwischen Kippschalterhebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehäuse. Diese Schalter sind für Anwendungen in vielen anspruchsvollen Außenbereichen entworfen worden, in denen die Bedienfelder Vibrationen von Geräten, extremen Temperaturen, Staub, Spritzwasser und/oder Strahlwasser ausgesetzt sind. Sie vertragen auch Kondenswasser infolge starker Taubildung, beispielsweise auf dem Schaltpult im Fahrerhaus von über Nacht im Freien abgestellten Fahrzeugen.

Die MT-Kippschalter mit Metall- oder Kunststoff-Hebeln eignen sich gut für die Bedienung mit Handschuhen. Der Abstand zum Bedienfeld mit O-Ring, der bei einigen Katalognummern erhältlich ist, benötigt keine Befestigungselemente hinter dem Bedienfeld, bietet eine einheitliche Höhe sowie eine Dichtung zwischen Bedienfeld und Abdeckung.

Kippschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Miniatur-Kippschalter der MICRO SWITCH MT-Serie Datenblatt Englisch 300 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Ausrüstung zur Transportsteuerung Anwendungshinweise Englisch 132 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
1MT Einzelpol-Kippschalter, CAD-Modell.stp CAD-Modell Englisch 3 MB
2MT Doppelpol-Kippschalter, CAD-Modell.stp CAD-Modell Englisch 3 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der MT-Serie durchsuchen

Produkt Ausführung Abschluss Strombelastung und Nennspannung
1MT1-1 3 Position Löt 5 A, 28 Vdc
1MT1-2 2 Position Löt 5 A, 28 Vdc
1MT1-3 2 Position Löt 5 A, 28 Vdc
1MT1-5 3 Position Löt 5 A, 28 Vdc
1MT1-7 3 Position Löt 5 A, 28 Vdc
1MT1-8 2 Position Löt 5 A, 28 Vdc
1MT2-1 3 Position Löt 100 mA, 28 Vdc
1MT2-2 2 Position Löt 100 mA, 28 Vdc
1MT2-3 2 Position Löt 100 mA, 28 Vdc
1MT2-5 3 Position Löt 100 mA, 28 Vdc