Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

MICRO SWITCH ET-Serie der Kippschalter sind spezielle Kippschalter mit einem elektrischen Verriegelungsmechanismus. Der Verriegelungsmechanismus (integrierter Magnet im Schalter) wurde entworfen, um die kurzzeitigen Schaltkontakte geschlossen zu halten, nachdem der Kippschalter manuell betätigt wurde. Ein Hilfssatz oder Remote-Satz an Kontakten öffnet den Magnetkreis des Schalters und gibt den Kipphebelmechanismus frei, während die geschlossen gehaltenen Kontakte geöffnet werden.

Um einer Reihe an Anwendungen gerecht zu werden, sind die ET-Kippschalter mit bis zu vier Polen, mit zwei oder drei Kipphebelstellungen sowie mit oder ohne Hebelverriegelungen erhältlich. Die meisten Kippschalter der ET-Serie lassen sich in den verbreiteten Bohrlöchern mit 15/32 Zoll Durchmesser montieren. ET-Kippschalter sind nach dem Militärstandard von SAE AS55941 entworfen worden und viele Schalter sind für eine militärische Verwendung zugelassen.

Kippschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kippschalter der MICRO SWITCH ET-Serie mit Magnethalterung Datenblatt Englisch 697 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der ET-Serie durchsuchen

Produkt Ausführung Abschluss Strombelastung und Nennspannung
25ET1-6 Elektrisch gehalten, 2 Position Zuleitungsdraht 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET1-S Elektrisch gehalten, 2 Position Schraube 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET1-T Elektrisch gehalten, 2 Position Lötanschlusstyp T 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET1-T-F Elektrisch gehalten, 2 Position Lötanschlusstyp T 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET11 Elektrisch gehalten, 2 Position Löt 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET116-S-G Elektrisch gehalten, 2 Position Schraube 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET120-S Elektrisch gehalten, 2 Position Schraube 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET122-T Elektrisch gehalten, 2 Position Lötanschlusstyp T 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET17-2-F Elektrisch gehalten, 2 Position Zuleitungsdraht 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
25ET19-6 Elektrisch gehalten, 2 Position Zuleitungsdraht 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc