Umfassendes Angebot. Grundlegende Neuentwicklung. Optimale Bedienerschnittstelle zur Steuerung der Maschinenfunktion, sowohl geeignet für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Lufttransport und gepanzerte Fahrzeuge als auch für Originalhersteller von Geräten für die Bauindustrie und die Landwirtschaft. Die Kippschalter von Honeywell sind geeignet für raue, feuchte, staubige und schmutzige Umgebungen. Aufgrund der vielen verfügbaren Konfigurationen von Honeywell können die Entwickler des Unternehmens schnell bei der individuellen Anpassung unterstützend zur Seite stehen.
- Umgebungsfest und hermetisch abgedichtete Schalter für anspruchsvolle Umgebungen
- Vollständig abgedichtete Schaltkammer, dadurch geeignet für raue, feuchte, staubige und schmutzige Umgebungen
- Sechs Kippschalter-Serien decken eine Reihe von elektrischen und Lastanforderungen für geeignete Anwendungen ab
- MIL-Qualifizierung für militärische Anwendungen
- Mit 2 oder 3 Positionen, kurzzeitigen und/oder dauerhaften Schaltaktionen für alle Anforderungen von Stromkreisen. Stromkreise mit 1, 2 oder 4 Polen sind ebenfalls erhältlich
- IWTS (integriertes Drahtabschlusssystem) vereinfacht den Zusammenbau und zusätzliche, hinter dem Bedienfeld anzubringende Dichtungen
- Schalter in schlanker Bauweise, überall dort geeignet, wo der Platz hinter dem Bedienfeld begrenzt ist
- Hebel, der zur Entriegelung gezogen werden muss, um ein versehentliches Betätigen zu vermeiden
- Schalter sind auch für kommerzielle Anwendungen mit kleinem Budget erhältlich