Die Kippschalter der Honeywell MICRO SWITCH TL-Serie erfüllen die Militärspezifikation MIL-DTL-3950 für abgedichtete Kippschalter. Merkmale der hochwertigen Konstruktion sind eine Dichtung zwischen Kippschalterhebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehäuse.
Die robuste Konstruktion der Kippschalter der TL-Serie eignet sich optimal für Militär-, Luftfahrt- und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Diese Anwendungen umfassen Umgebungen, in denen die Bedienfelder mechanischen Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen ausgesetzt sind sowie Umgebungen mit Staub, Spritzwasser oder Schlauchwasser.
Kippschalter der TL-Serie bieten eine Vielzahl von Schaltkreis- und Pol-Optionen zur einfachen Integration in einer Vielzahl von Anwendungen. Eine lange Tradition in militärischen und Luftfahrtindustrie-Anwendungen hat gezeigt, dass die Kippschalter der TL-Serie zuverlässige Leistung mit langer Lebensdauer unter härtesten Bedingungen bereitstellen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Kippschalter für Cockpits | Anwendungshinweise | Englisch | 185 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Produkt | Ausführung | Abschluss | Strombelastung und Nennspannung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101TL1-1 | 3 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
101TL1-2 | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC | ||||||
101TL1-2D | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC | ||||||
101TL1-2G | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac | ||||||
101TL1-3 | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc | ||||||
101TL1-3D | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC | ||||||
101TL1-3F | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc | ||||||
101TL1-6 | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc | ||||||
101TL1-6F | 2 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac | ||||||
101TL1-7 | 3 Position | IWTS (14-16 relativ) | 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac |