Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Honeywell MH-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:
  • Schaltpunkt-Druckbereich: 3,5 psi bis 4500 psi
  • Prüfdruck: von 500 psi bis zu 10.000 psi
  • Berstdruck: von 1250 psi bis zu 20.000 psi
  • Lebensdauer von bis zu 2 Millionen Schaltzyklen
  • IP67-Schutzart
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
  • Hysterese-Option
  • Mehr als 15 Druckanschlussoptionen und mehr als 30 elektrische Anschlüsse
  • Optionen aus plattiertem Stahl, Messing oder Edelstahl
  • Schaltpunktgenauigkeit bis zu ± 2 %
Druckschalter der Serie  - Honeywell


Dokumente


Produkte der MH-Serie durchsuchen

Produkt Kontakt(e) Betriebsdruck Elektrische Anschlüsse Werkseitige Standard-Sollpunkte Steckverbinder
MHF00600BBMNMABA Goldbeschichtet 6 bar, relativ (abgedichtet) Deutsch-Stecker DT04-2P-E005 (2-poliger Stecker) 4 1/8-27 NPT
MHF00600MBMNNAAA Goldbeschichtet 6 bar, relativ (abgedichtet) 1/4 Zoll Steckanschlüsse 4 1/8-27 NPT
MHF00700BBMNMABA Goldbeschichtet 7 bar, relativ (abgedichtet) Deutsch-Stecker DT04-2P-E005 (2-poliger Stecker) 4 1/8-27 NPT
MHF00800BRMNNYAA Goldbeschichtet 8 bar, relativ (abgedichtet) 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF00800BTMNNYAA Goldbeschichtet 8 bar, relativ (abgedichtet) 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG) 4 M10 x 1,0
MHF00850MBPNNAAA Goldbeschichtet 8,5 bar, True-Gage 1/4 Zoll Steckanschlüsse 4 1/8-27 NPT
MHF01100BTMNNYAA Goldbeschichtet 11 bar, relativ (abgedichtet) 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG) 4 M10 x 1,0
MHF01100BTPNNYAA Goldbeschichtet 11 bar, relativ (abgedichtet) 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG) 4 M10 x 1,0
MHF01300BRMNNYAA Goldbeschichtet 13 bar, relativ (abgedichtet) 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF01300BTMNNYAA Goldbeschichtet 13 bar, relativ (abgedichtet) 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG) 4 M10 x 1,0