Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Honeywell LP-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:

  • 3,5 psi bis 150 psi Sollwertbereich (Werkseinstellung oder vor Ort einstellbar)
  • Goldkontakte
  • 500 psi Prüfdruck
  • 2 Millionen Schaltzyklen
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Option zur Smart-Diagnose-Technologie
  • Einfach konfigurierbar
  • Hysterese-Option
  • Zahlreiche Anschlüsse und Stecker
  • Druckschalter der Serie  - Honeywell
    

    Dokumente


    Produkte der LP-Serie durchsuchen

    Produkt Kontakt(e) Betriebsdruck Elektrische Anschlüsse Werkseitige Standard-Sollpunkte Steckverbinder
    LPC00070TBYNKBAA01 Goldbeschichtet 7 psig, True-Gage Schraube 3,5 psi bis 150 psi 1/8-27 NPT
    LPF00120TTYNKBAA01 Goldbeschichtet 12 psig, True-Gage Schraube 3,5 psi bis 150 psi M10 x 1,0
    LPR00035TFPBKAAA15 Goldbeschichtet 3,5 psig, True-Gage 1/4 Zoll Steckanschlüsse 3,5 psi bis 150 psi M14 x 1,5
    LPR00100MZMNHAAA15 Goldbeschichtet 1 bar, True-Gage 1/4 Zoll Steckanschlüsse 3,5 psi bis 150 psi R1/4 BSPT
    LPT00070PBYNKCAA01 Goldbeschichtet 7 psig Deutsch-Stecker DT04-3P-E005 (3-poliger Stecker) 3,5 psi bis 150 psi 1/8-27 NPT

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Do Not Sell My Personal Information

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink