Die Honeywell LE-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:
Produkt | Kontakt(e) | Betriebsdruck | Elektrische Anschlüsse | Werkseitige Standard-Sollpunkte | Steckverbinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEF00045BFPNKABR15 | Goldbeschichtet | 0,45 bar | Deutsch-Stecker DT04-2P-E005 (2-poliger Stecker) | 3,5 psi bis 150 psi | M14 x 1,5 | |||||
LEF01200BFPNKABR15 | Goldbeschichtet | 12 bar | Deutsch-Stecker DT04-2P-E005 (2-poliger Stecker) | 3,5 psi bis 150 psi | M14 x 1,5 | |||||
LER00050TAPNKABA15 | Goldbeschichtet | 5 psig, True-Gage | Schraube | 3,5 psi bis 150 psi | 1/4-18 NPT | |||||
LER00055MAPNKYAA01 | Goldbeschichtet | 0,55 bar, True-Gage | 1/4 Zoll Steckanschlüsse | 3,5 psi bis 150 psi | 1/4-18 NPT | |||||
LER01300TBPNKBAA01 | Goldbeschichtet | 130 psig, True-Gage | Schraube | 3,5 psi bis 150 psi | 1/8-27 NPT | |||||
LET00380TBPVKBAA15 | Goldbeschichtet | 38 psig, True-Gage | Schraube | 3,5 psi bis 150 psi | 1/8-27 NPT |