Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Honeywell HE-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:

  • 150 psi bis 4500 psi Sollwertbereich (Werkseinstellung)
  • Silberkontakte
  • 10.000 psi Prüfdruck
  • 1 Million Schaltzyklen
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Einfach konfigurierbar
  • Option zur Smart-Diagnose-Technologie
  • Hysterese-Option
  • Zahlreiche Anschlüsse und Stecker
  • Druckschalter der Serie HE - Honeywell
    

    Dokumente


    Produkte der HE-Serie durchsuchen

    Produkt Kontakt(e) Betriebsdruck Elektrische Anschlüsse Werkseitige Standard-Sollpunkte Steckverbinder
    HER12000BFDSNAAA01 Silber 120 bar 1/4 Zoll Steckanschlüsse 150 psi bis 4500 psi M14 x 1,5