Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Honeywell HP-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:

  • 100 psi bis 4500 psi Sollwertbereich (Werkseinstellung)
  • Silber- und Goldkontakte
  • 10.000 psi Prüfdruck (Sockelstil a); 6.500 psi Prüfdruck (Sockelstil b)
  • 2 Millionen Schaltzyklen (Sockelstil a); 1 Million Schaltzyklen (Sockelstil b)
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Einfach konfigurierbar
  • Option zur Smart-Diagnose-Technologie
  • Hysterese-Option
  • Zahlreiche Anschlüsse und Stecker
 Standard-Druckschalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der HP-Serie durchsuchen

Produkt Kontakt(e) Betriebsdruck Elektrische Anschlüsse Werkseitige Standard-Sollpunkte Steckverbinder
HPF06000BGCSNZAA01 Silber 60 bar 10 Zoll Kabel mit Deutsch-Anschluss DT06-2S-CE06 (mit zwei Buchsen) (18 AWG) 100 psi bis 4500 psi 9/16-18 UNF
HPF14500PFDSNDAA25 Silber 1450 psi AMP Superseal 1.5-282105-1 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi M14 x 1,5
HPF17400PFDSNDAA25 Silber 1740 psi AMP Superseal 1.5-282105-1 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi M14 x 1,5
HPR04350PFDSNDAA25 Silber 435 psi AMP Superseal 1.5-282105-1 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi M14 x 1,5
HPR05750PHKSNCAA01 Gold-Inlay 575 psi Deutsch-Stecker DT04-3P-E005 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi 3/4-16 UNF