Das Produktangebot der Honeywell Druckschalter umfasst:
Bei den Druckschaltern handelt es sich um spezielle, langlebige und zuverlässige elektromechanische Ein-Aus-Schalter, die wahlweise mit Arbeits- oder Ruheschaltung und einem Einzelpol- (SPST)-Schalter oder Einzelpol-Wechselschalter (SPDT) erhältlich sind. Die hohe Druckdichtigkeit sowie Druckfestigkeit gegenüber Berstdrücken ermöglichen den Einsatz in vielen rauen Umgebungen, in denen die Herstellung oder Unterbrechung einer elektrischen Verbindung gemäß bestimmten Druckänderungen der Systemmedien erfolgen soll.
Der Druck der Medien (Gas oder Flüssigkeit) wird über den Anschluss des Schalters an eine Membran oder einen abgedichteten Kolben angelegt. Eine vorkomprimierte Feder auf der anderen Seite des abgedichteten Kolbens oder der Membran steuert den Sollwertdruck. Wenn die sich aus dem Anpressdruck ergebende Kraft größer ist als die Ladung der Feder, ändern die elektrischen Kontakte innerhalb des Schalters ihren Zustand. Wenn bei nicht anliegendem Druck die Kontakte Arbeitskontakte sind (Normally Open, NO), schließen sie bei steigendem Druck, sobald der Sollwert erreicht ist. Wenn der Druck wieder abfällt, öffnen sich die Kontakte bei einem Sollwert, der etwas niedriger liegt als der eingestellte Schaltpunkt. Die Differenz zwischen dem Aktivierungspunkt bei steigendem Druck und dem Deaktivierungspunkt bei sinkendem Druck wird Hysterese genannt. Der Druck-Sollwert des Schalters kann so konfiguriert werden, dass der Schalter entweder bei steigendem oder bei abfallendem Druck schaltet.
Mehrwert für die Kunden
Differenzierungsmerkmale
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt für Druckschalter der HP-, HE-, MH-, ME-, LP- und LE-Serien | Datenblatt | Englisch | 3 MB |
---|---|---|---|
Datenblatt zu Drucksensoren für den erweiterten Einsatz der 5000-Serie | Datenblatt | Englisch | 120 KB |
Druckschalter der Serie 1000 – Anwendungshinweis Hydraulische Bremslichtschalter | Anwendungshinweise | Englisch | 61 KB |
Anwendungen für Druckschalter von Honeywell der HP-HE-ME-LP-LE Serie | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Druckschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 682 KB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |