Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der MICRO SWITCH Miniatur-Grenzschalter der SSCE-Serie mit Superdichtung wurde eigens entwickelt, um zuverlässige Ergebnisse in den anspruchsvollsten Umgebungen zu erzielen. Dank dem robusten Design, den korrosionsminimierenden Merkmalen, dem flexible PUR-Kabel und der Superdichtung kann der Grenzschalter in einer Vielzahl von Flüssigkeiten (vollständig eingetaucht) betätigt werden. Die geringe Größe vereinfacht den Einsatz in engen Räumen. Eine Auswahl an verschiedenen Betätigern ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen.
 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
XP-4049: Gekapselte Miniatur-Schalter der SSCE-Serie, Ausgabe 4 Installationsanweisungen Englisch 141 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der SSCE-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
SSCEB31A1B seitlicher Drehkopf IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
SSCEB31A2B Seitlicher Drehkopf – einstellbar IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
SSCEB31B Oberer Stößel IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
SSCEB31C Oberer Rollenstößel IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
SSCEB31D Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
SSCEB31E Oberer Stößel IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
SSCEB31F Oberer Rollenstößel IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
SSCEB31G Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink