Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die ML-Serie der Schwerlastschalter kann bis zu 20 A handhaben und der Kontaktblockhohlraum ist sowohl bei der regulären als auch bei der Version mit abgedichtetem Betriebskopf abgedichtet. Die ML-Serie bietet eine hohe Gleichstromkompatibilitätsversion (magnetische Blaseinrichtung), verstellbare Betätigung, rastende Kontakte, unverlierbare Deckelschrauben und ist versiegelt gegenüber Öl, Wasser und Staub.

-Serie der speziellen Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink