Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Schalter der MICRO SWITCH -Serie von Honeywell sind für schnelle, schlagende Betätigungen geeignet. Stöße auf den Betätigungsstift erreichen nicht den im Inneren des Geräts befindlichen Präzisionsschalter. Einzelne Dichtungen um jeden Zuleitungsdraht und die Abdeckungsplatte schützen den Schalterhohlraum vor Kondenswasser, Öl und Staub.
-Serie der speziellen Grenzschalter - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Gekapselte vorverdrahtete Kompaktschalter der LN-Serie Kataloginformationen Englisch 259KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4MB

Produkte der BZLN-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
1LN1-1-RH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
1LN1-3-LH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
1LN1-3-RH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
1LN1-5-LH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
1LN1-5-RH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
1LN4-5-LH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
1LN4-5-RH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
2LN1-3-LH Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
2LN1-3-RH Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss
2LN1-5-LH Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 Vorverdrahtet mit 1/2 Zoll – 14NPSM-Rohr Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink