Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

BZG/BZH-Schalter von Honeywell sind mit einer Neopren-Abdichtung zwischen den Gehäusehälften, Elastomer-Manschettenbetätigern, abgedichteten Leitersteckern und einem Druckguss-Aluminiumgehäuse ausgestattet. Die Montagebohrungen für die Schrauben Nr. 10 befinden sich außerhalb des Schalterhohlraums. Zur Anzeige des Kontaktstatus können Schalter mit zwei Kabeleinführungen mit einer Neonanzeigeleuchte ergänzt werden.
BZG/BZH-Serie der speziellen Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H Installationsanweisungen Englisch 657 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Gekapselte Schalter der BZG/BZH-Serie Kataloginformationen Englisch 386 KB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter Produktverzeichnis Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der BZG/BZH-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
BZG1-2AN2 Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN2 Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN234 Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN34 Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN5234 Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN62 Stab für geringe Kraft NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN80 Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZG1-2RN8034 Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss
BZH1-2RN Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink