Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Gekapselte Basisschalter aus Kunststoff der BF-Serie sind mit einer Vielzahl an Bedienern erhältlich und lassen sich leicht montieren und verdrahten. BF-Schalter werden mit zwei (2) #6-Schrauben in den beiden diametral entgegengesetzten Befestigungsbohrungen des Schaltergehäuses (2,312 Zoll x 1,375 Zoll Abstand) montiert. Die BF-Schalter lassen sich mit der Abdeckung in Richtung der Montageoberfläche oder von dieser abgewendet montieren. Schalter mit Hebelbetätigern lassen sich in zwei Richtungen justieren. Der gesamte Betätiger kann um die Befestigungsbuchse gedreht werden und der Winkel des Hebels lässt sich ebenfalls ändern.
-Serie der speziellen Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Gekapselter Schalter aus Kunststoff der BF-Serie Kataloginformationen Englisch 341 KB
PK 88270: BF Gekapselter Schalter aus Kunststoff Installationsanweisungen Englisch 215 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 1 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der BF-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
BFL1-AW1 Wobble – Schraubenfeder NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-AW2 Wobble – Kunststoff NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-BL1 Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-BL2 Stab für geringe Kraft NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-BL3 Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-BP1 Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-BW1 Wobble – Schraubenfeder NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-BW3 Wobble – Kunststoff NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFL1-BW4 Wobble – Federdraht NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
BFR1-BL1 Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink