Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Elastomer-Dichtmanschette der BAF1-Serie mit abgedichtetem Betätiger schützt den Betätigungsmechanismus und den internen Basisschalter vor Verunreinigungen. Zwischen Deckplatte und Gehäuse befindet sich bei allen Ausführungen eine Dichtung. Die Deckplatte wird zur leichteren Verdrahtung und zum Austausch des Schalters abgenommen, ohne dass eine Demontage des Schalters erforderlich wäre.
 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Gekapselte Schalter mit Hochkapazität der MICRO SWITCH BAF/DTF-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
PK 88181: Gekapselter Schalter Typ F Installationsanweisungen Englisch 461 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der BAF-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
BAF1-2RN-LH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN-RH Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN18-LH Wobble – Schraubenfeder NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN18-RH Wobble – Schraubenfeder NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN2-LH Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN2-RH Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN28-LH Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN28-RH Oberer Rollenarm NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN4-LH Manueller Pilztaster NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
BAF1-2RN4-RH Manueller Pilztaster NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink