Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

MICRO SWITCH Einpolige Miniatur-Wechselschalter der TB-Serie mit Doppelunterbrechung bieten die Möglichkeit zur Steuerung von Schaltkreisen, ähnlich wie die Schalter der MN-Serie, jedoch in einem kleineren Gehäuse.

Große Basisschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente


Produkte der TB-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
1TB1-1 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB1-13 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB1-2 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB1-3 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB24-3 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB242-4 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB244-6 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB25-17 10 A 2 CKT DB Raststift Löt Nein
1TB25-D8 10 A 2 CKT DB Raststift Schnellanschluss Nein
1TB28-2 10 A 2 CKT DB Raststift Schnellanschluss Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink