Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Magnetische Ausblasschalter der MT-Serie sind zum Schalten von Hochleistungssystemen (125 VDC und 250 VDC) bestimmt. Ein interner Magnet, der um den Kontaktspalt verbaut ist, lenkt Lichtbögen ab und schützt so die Kontakte zur Verlängerung der Schalterlebensdauer. Belüftungsöffnungen zwischen Abdeckung und Gehäuse sorgen für das Abführen des heißen Gases.

Große Basisschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente


Produkte der MT-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
MT-4R 10 A SPDT Raststift Löt Nein
MT-4R-A28 10 A SPDT Raststift Schraube Nein
MT-4R-P1 10 A SPDT Raststift Schraube Nein
MT-4R27 10 A SPDT Raststift Löt Nein
MT-4R4-A69 10 A SPDT Raststift Schraube Nein
MT-4RL 10 A SPDT Flexibler Hebel Löt Nein
MT-4RL-A28 10 A SPDT Flexibler Hebel Schraube Nein
MT-4RL13-D10 10 A SPDT Flexibler Hebel Löt Nein
MT-4RL14-D11 10 A SPDT Flexibler Hebel Löt Nein
MT-4RL2 10 A SPDT Flexible Rollenblattfeder Löt Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink