Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Schalter der DT-Serie umfassen zwei unabhängige, einpolige Wechselschaltkreise (SPDT) in einem Gehäuse, die durch einen integrierten, gemeinsamen Betätiger aktiviert werden. Die DPDT-Kontaktkonfiguration bietet einen Kontakt für die Steuerschaltung und einen zweiten Kontakt für den Signal- oder Hilfsstromkreis.

Große Basisschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente


Produkte der DT-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
DT-2R-A7 10 A DPDT Raststift Schraube Nein
DT-2R-B6 10 A DPDT Raststift Schraube Nein
DT-2R4-A7 10 A DPDT Raststift Schraube Nein
DT-2R4-B6 10 A DPDT Raststift Schraube Nein
DT-2R48-B6 10 A DPDT Raststift Schraube Nein
DT-2R711-A7 10 A DPDT Raststift Schraube Nein
DT-2R722-A7 10 A DPDT Raststift Schraube Nein
DT-2RS1-A7 10 A DPDT Gerader Stößel Schraube Nein
DT-2RV-A7 10 A DPDT Gerader Hebel Schraube Nein
DT-2RV2-A7 10 A DPDT Hebelarm Schraube Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink