Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH-Serie der großen Premium-Schnappschalter ist für Wiederholbarkeit und verbesserte Produktlebensdauer ausgelegt. Diese Serie von Präzisionsschaltern verfügt über anwendungsspezifische Merkmale. Die MICRO SWITCH-Schnappschalter-Serie, Premium, groß, ist für eine Vielzahl von Anwendungen, von Umschalter-Schaltkreisen bis hin zu Niedrigstromanwendungen, geeignet.

Schalter der BS-Serie bieten Alternativen für anspruchsvolle Schaltanwendungen. Diese einmaligen Lösungen können anpassbare Betriebseigenschaften, sequenzielle Ausgänge oder harte Betätigungen (kein externer Stift) bieten.

Schalter der DT-Serie umfassen zwei unabhängige, einpolige Wechselschaltkreise (SPDT) in einem Gehäuse, die durch einen integrierten, gemeinsamen Betätiger aktiviert werden. Die DPDT-Kontaktkonfiguration bietet einen Kontakt für die Steuerschaltung und einen zweiten Kontakt für den Signal- oder Hilfsstromkreis.

Magnetische Ausblasschalter der MT-Serie sind zum Schalten von Hochleistungssystemen (125 VDC und 250 VDC) bestimmt. Ein interner Magnet, der um den Kontaktspalt verbaut ist, lenkt Lichtbögen ab und schützt so die Kontakte zur Verlängerung der Schalterlebensdauer. Belüftungsöffnungen zwischen Abdeckung und Gehäuse sorgen für das Abführen des heißen Gases.

Einpolige Wechselschalter der MN-Serie mit Doppelunterbrechung können auf einfache Weise gekoppelt montiert werden und sind für die Verwendung mit Grenzschaltern oder Regelungsvorrichtungen an Werkzeugmaschinen, Pressen und anderen Anlagen bestimmt.

MICRO SWITCH Einpolige Miniatur-Wechselschalter der TB-Serie mit Doppelunterbrechung bieten die Möglichkeit zur Steuerung von Schaltkreisen, ähnlich wie die Schalter der MN-Serie, jedoch in einem kleineren Gehäuse.

Spezielle große Basisschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink