Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell SE und XE abgedichtete Miniatur-Basisschalter wurden für eine präzise und zuverlässige Positionsanzeige kritischer Anwendungen an Flugzeugen und Militärsystemen entwickelt. Die Anwendungen reichen von militärischen und kommerziellen Flugzeugen und Hubschraubern bis zu militärischen Landfahrzeugen (Raupen- und Radfahrzeugen). Diese Schalter eignen sich auch für andere kommerzielle und Industrieanwendungen, in denen eine gewisse umgebungsfeste Abdichtung erforderlich ist.

-Serie der abgedichteten Schalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Abgedichtete Miniatur-Basisschalter der MICRO SWITCH SE/XE-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50023187: Explosionssicherer gekapselter Basisschalter der 91SE-Serie Installationsanweisungen Englisch 377 KB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produkte der SE-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Anschlusstyp Strombelastung
1SE1 5 A
1SE1-H58 5 A
1SE1-T 5 A
1SE2 5 A
1SE2-T 5 A
1SE3 5 A
1SE3-T 5 A
2SE4 5 A
4SE1 5 A
5SE1 5 A

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink