Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Hermetisch abgedichtete MICRO SWITCH HS-Schalter wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen es auf ein Höchstmaß an elektrischer Leistung sowie maximale Abdichtung ankommt und Größe und Gewicht nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die Montage dieser Schalter ist über seitlich angebrachte Montagebohrungen vorgesehen, die sich außerhalb der abgedichteten Schaltkammer befinden.

Schalter der HS-Serie sind hermetisch abgedichtet gemäß MIL-S-8805, Designsymbol 5 (-67 °F bis 180 °F) oder (-55 °C bis 82 ° C), und haben eine Hochlast-Schaltfunktion von bis zu 25 A, 28 Vdc, oder 1 A 115 Vac, 60 Hz. Erhältlich in verschiedenen Stilen von integrierten Hebelbetätigern und in zwei Arten von Anschlüssen.

-Serie der abgedichteten Schalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Große Premium-Basisschalter der MICRO SWITCH HS-Serie mit hermetischer Abdichtung Datenblatt Englisch 635 KB
Basisschalter mit hermetischer Abdichtung der HS-Serie Kataloginformationen Englisch 212 KB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produkte der HS-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Anschlusstyp Strombelastung
102HS1 1 A
1HS1 1 A
1HS3 1 A
1HS6 1 A
4HS4-118 0,5 A
4HS4-318 0,5 A
4HS4-620 0,5 A
4HS4-918 0,5 A
4HS9-118 15 A