Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

MICRO SWITCH HR-Schalter vereinen maximale Abdichtung, hohe Temperaturbeständigkeit von 315 °C [600 °F] und eine robuste, widerstandsfähige und korrosionsbeständige Konstruktion für verlässliches Schalten in den anspruchsvollsten Anwendungen.
-Serie der abgedichteten Schalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der HR-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Anschlusstyp Strombelastung
12HR1-S Oberer Stößel Schraube 5 A (resistiv)
12HR11-10 Oberer Stößel Zuleitungsdraht 5 A (resistiv)
22HR1-S Oberer Rollenstößel Schraube 5 A (resistiv)