Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells HM hermetisch abgedichteten Miniatur-Basisschalter wurden für eine Reihe kommerzieller und militärischer Flugzeuge sowie für Ausrüstung für den Weltraum (Anforderungen an hohe Höhe) entworfen. Diese hermetisch abgedichteten Miniatur-Schalter kommen in einer Reihe anderer Anwendungen vor, wie militärische Landfahrzeuge, Marine-Umgebungen und andere anspruchsvolle Industrieumgebungen. Die Schalter sind als ein MIL-PRF-8805-zugelassener Schalter erhältlich. Ausgewählte HM-Schalter sind mit UL-508-Zulassung für industrielle oder Bodentransportanwendungen verfügbar. Das MICRO SWITCH HM hermetisch abgedichtete Schalterdesign umfasst eine Glas-Metall- und Metall-Metall-Abdichtung mit mehr als 50 Jahren Haltbarkeit in den verschiedensten Anwendungen.

Die hermetisch abgedichteten HM-Basisschalter eignen sich ideal, wenn eine Symbol-5-Abdichtung für striktere Anwendungen vorausgesetzt wird, einschließlich weiter Temperaturbereiche von -184 °C bis 260 °C [-300 °F bis 500 °F]. Mit einem Edelstahlgehäuse und hermetischer Abdichtung entworfen, eignen sich die HM-Schalter für Anwendungen, in denen Staub, Wasser oder andere partikelförmige Verunreinigungen und korrosive Gase vorkommen können.

Der HM-Basisschalter bietet Vielseitigkeit durch Doppelgoldkontakte für die Steuerung geringer Energielasten (mA und mV), zuverlässiger Silberkontakte zur Umschaltung von Energielasten bei 30 Vdc oder 115 Vac, 400 Hz. Die elektrische Verbindung zu dem Schalter wird über individuelle Anschlussdrähte oder „Durchgangsbohrungen“ erzielt und Lötstifte tragen zur Vielseitigkeit des HM-Schalters bei.

-Serie der abgedichteten Schalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Basisschalter mit hermetischer Abdichtung der MICRO SWITCH HM-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produkte der HM-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Anschlusstyp Strombelastung
109HM1 0,5 A
114HM1-2 0,1 A
11HM1 3 A
12HM1-1 3 A
14HM6 1 A
15HM5 3 A
16HM1-1 3 A
17HM5 1 A
18HM1-1 1 A
19HM1 0,5 A