Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell Grenzschalter der MICRO SWITCH EN-Serie werden mit Buchse entworfen und nach dem MIL-PRF-8805-Standard gefertigt und zugelassen. Diese Produkte bieten einen haltbaren Schalter für kommerzielle und Militärflugzeuge sowie kommerzielle und militärische Bodenausrüstung. Andere Anwendungen umfassen Geländeausrüstung für Bereiche mit anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die EN-Serie der Schalter bietet einen bewährten konsistenten und zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen für kritische Anwendungen und mit einer Haltbarkeit von mehr als 65 Jahren.
EN-Serie der abgedichteten Schalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Umgebungsfest abgedichtete Grenzschalter der MICRO SWITCH EN-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50032079: CH/EN/HE Verschlussring für Rollenstößel Installationsanweisungen Englisch 1 MB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
Umgebungsfest abgedichtete Grenzschalter der EN-Serie Kataloginformationen Englisch 418 KB

Produkte der EN-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Anschlusstyp Strombelastung
141EN25-6 Oberer Drehknopf Zuleitungsdraht 4 A (resistiv)
1EN1-6 Oberer Stößel Zuleitungsdraht 4 A (resistiv)
1EN1-6B Oberer Stößel Zuleitungsdraht 4 A (resistiv)
1EN1-S Oberer Stößel Schraube 4 A (resistiv)
1EN32-R Oberer Stößel Seitl. Anschlussdose 4 A (resistiv)
1EN367 Oberer Stößel Zuleitungsdraht mit Stecker 4 A (resistiv)
1EN370 Oberer Stößel Zuleitungsdraht mit Stecker 4 A (resistiv)
1EN42-R Oberer Stößel Seitl. Anschlussdose 4 A (resistiv)
1EN51-6 Oberer Stößel Zuleitungsdraht 4 A (resistiv)
1EN51-6B Oberer Stößel Zuleitungsdraht 4 A (resistiv)