TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Magnetisch auslösende, berührungslose Zylindersicherheitsschalter der FF2- und FF3-Serie | Datenblatt | Englisch | 703 KB |
---|---|---|---|
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie | Installationsanweisungen und Genehmigungen | Englisch | 449 KB |
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 485 KB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter | Kataloginformationen | Englisch | 351 KB |
Produkt | Schaltertyp-Schaltung | Betätiger | Anschlusstyp | Gehäusematerial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF3-20-AC | 2 Ruhekontakte | berührungslose Walze | Rot, mit ABS-Harz gefüllt | ||||||
FF3-20-DC | 2 Ruhekontakte | berührungslose Walze | Rot, mit ABS-Harz gefüllt | ||||||
FF3-21-AC | 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt | berührungslose Walze | Rot, mit ABS-Harz gefüllt | ||||||
FF3-21-DC | 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt | berührungslose Walze | Rot, mit ABS-Harz gefüllt |