Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die FF2-Serie ist eine 18 mm Walze (Gewinde) magnetisch betätigter Sicherheitsschalter mit einem Sicherheitskontakt und einem optionalen Meldekontakt, falls erforderlich. Die Walze, das Gewinde, können mühelos am Rahmen des Maschinenschutzes montiert werden, dadurch ist eine bündige Montage möglich, sodass potenzielle Schäden am Schalter und Platzprobleme reduziert werden. Die Abdichtung am IP67 ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.
-Serie der berührungslosen Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetisch auslösende, berührungslose Zylindersicherheitsschalter der FF2- und FF3-Serie Datenblatt Englisch 703 KB
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 449 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB

Produkte der FF2-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
FF2-10-AC 1 Ruhekontakt berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF2-10-DC 1 Ruhekontakt berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF2-11-AC 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF2-11-DC 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt