Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel der GKE-Serie bietet eine hohe Zuverlässigkeit für Sicherheitsanwendungen in einem kompakten, kostengünstigen Gehäuse. Mit Sicherheitskontakten mit Zwangsöffnung und mehreren Kontaktkonfigurationen ermöglicht der drehbare Kopf des GKE ein Betätigereingreifen von fünf Richtungen aus. Der Schalter verfügt über eine Doppelisolierung gemäß IEC 60947-5-1 und bietet eine Auswahl zwischen zwei Standardbetätigern.

 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Doppeltür-Sicherheitsverriegelungsschalter der GKE-Serie Datenblatt Englisch 774 KB
50011906: Schlüsselschalter für Doppeltüren der GKE-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 512 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GKE-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GKE-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
SIRA-Zertifikat für GK-Schalter Zertifizierung Englisch 379 KB

Produkte der GKE-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
GKEA01L 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Schlüssel 1/2 NPT Kunststoff
GKEA03L 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM Schlüssel 1/2 NPT Kunststoff
GKEA06L 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Kunststoff
GKEC01L 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Schlüssel 20 mm Kunststoff
GKEC03L 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM Schlüssel 20 mm Kunststoff