Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Speziell für Maschinen ausgelegt, bei denen die Entfernung des Schlüssels zu einem sofortigen Sicherheitszustand führt. Er bietet verbesserte Bedienersicherheit, bei der Anbringung an Schutzklapp- oder Schiebetüren, Bildschirmen und Schutzabdeckungen auf Gehäusen. Schlüssel separat erhältlich. Das Verriegelungsgerät ist dafür bestimmt zu verhindern, dass ein Schlüssel manuell oder durch eine Schutzvorrichtung eingeführt wird, während Wartungstechniker an der Maschine arbeiten. Nachdem er eingeführt wurde, kann das Verriegelungsgerät bis zu vier Schlösser aufnehmen, damit eine unbefugte Entfernung des Geräts unterbunden wird. entspricht UL, CE, CSA, SIL 3.
Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB