Honeywells GSS-Serie der elektromechanischen Sicherheitsschalter besteht aus verschiedenen Gruppen an Sicherheitsschaltern, die für EN50041- oder 50047-Standards entwickelt wurden. Die Schalter der GSS-Serie sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Sie verfügen über eine Zwangsöffnung der Ruhekontakte. Die rote Gehäusefarbe des Schalters identifiziert den Schalter problemlos für Sicherheitsanwendungen. Obwohl die Schalter für Sicherheitsanwendungen entworfen wurden, können sie auch in nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen genutzt werden. Die Metall-Grenzschalter der GSA-Serie wurden gemäß dem 30-Standard mit der 60 x EN50041 mm Bohrschablone entwickelt. Verfügbar mit bis zu vier Kontakten und einer Vielzahl an Betätigerköpfen eignet sich die GSA-Serie der Grenzschalter für eine Vielzahl von Anwendungen.
Produkt | Schaltertyp-Schaltung | Betätiger | Anschlusstyp | Gehäusematerial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAA01A1B | 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter | seitlicher Drehkopf, Metallwalze | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA01B | 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter | Oberer Raststift | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA01C | 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter | Oberer Rollenstößel | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA36A1B | 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend | seitlicher Drehkopf, Metallwalze | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA36B | 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend | Oberer Raststift | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA36C | 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend | Oberer Rollenstößel | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA41A1B | 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend | seitlicher Drehkopf, Metallwalze | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA41B | 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend | Oberer Raststift | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA41C | 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend | Oberer Rollenstößel | 1/2 NPT | Zinkdruckguss | |||||
GSAA47B | 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM | Oberer Raststift | 1/2 NPT | Zinkdruckguss |