Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 24CE-Serie der elektromechanischen Miniatur-Sicherheitsschalter von Honeywell wurde mit einem robusten Metallgehäuse entworfen. Diese Serie verfügt über Ruhekontakte mit Zwangsöffnung gemäß EN/IEC 60947-5-1-3 Spezifikationen. Aufgrund der kleinen Größe und dem Ruhekontakt mit Zwangsöffnung bietet die 24CE-Serie eine Sicherheitslösung für Anwendungen, in denen sich die Größe anderer Produkte hinderlich auf die Maschine auswirken könnte. Die 24CE-Serie bietet eine Reihe an Konfigurationen, die eine große Auswahl an Betätigern und Schaltkreisen für verschiedenste Anwendungsprobleme bieten. Diese Miniatur-Schalter sind wettergeschützt nach IP66 für anspruchsvolle Umgebungen im Einsatz mit Maschinen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus wurde die 24CE-Serie für Sicherheitsfunktionen bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel (SIL) von SIL3 gemäß den Anforderungen von IEC 61508-2:2010 eingestuft.
 General Purpose Safety Switches - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
24CE Miniatur-Sicherheitsschalter Datenblatt Datenblatt Englisch 2 MB
PK XP-4047: Gekapselter Miniatur-Schalter der Serie 24CE und 924CE Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 1 MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
24CE & 924CE-Schalter Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 27 KB
24CE & 924CE-Schalter Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 27 KB
SIRA-Zertifikat für 24CE & 924CE-Schalter Zertifizierung Englisch 373 KB

Produkte der 24CE-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
24CE18S1A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
24CE18S2A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
24CE18T1 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
24CE18T1A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
24CE18T2 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
24CE18T2A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
24CE18Y1 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
24CE18Y1A 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
24CE18Y2 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
24CE18Y2A 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss