Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Rastende Seilzug-Grenzschalter der CLSX-Serie sind für den Einsatz in Not-Aus-Anwendungen für Förderbänder in explosionsfähigen Atmosphären konzipiert. Der CLSX-Schalter hält dem Druck einer inneren Explosion stand und kühlt die explodierenden Gase unter die Entflammungstemperatur der explosionsfähigen Atmosphäre ab. Als Flammenpfade dienen die Abdeckung/Gehäuse-Gewinde sowie ein ausgefahrener Stift zwischen Schalterhohlraum und Kopf.
 Seilzug-Sicherheitsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 80026: Explosionssicherer Seilzug-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 155 KB
PK 81593: Rastender explosionssicherer Seilzug-Grenzschalter der CLSX-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 162 KB
Testbericht: Seilzugschalter: Zugkraftprüfung Anwendungshinweise Englisch 4 MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
MICRO SWITCH-Schalter für Förderbänder Anwendungshinweise Englisch 4 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Erhaltung von Gerätesicherungen unter veränderlichen Betriebstemperaturen Anwendungshinweise Englisch 394 KB
Whitepaper: Sicherheit in der Fertigung / im Vertriebszentrum - Notwendigkeit für Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung Whitepaper Englisch 1 MB

Produkte der CLSX-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
CLSXB4T 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Kabel, Rastend 1/2 NPT Aluminium
CLSXB8T 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Kabel, Rastend 1/2 NPT Aluminium
CLSXC4T 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Kabel, Rastend 20 mm Aluminium
CLSXC8T 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Kabel, Rastend 20 mm Aluminium