The 2CCP, Honeywell’s newest MICRO SWITCH Cable-Pull Safety Switch, provides an economical switching solution for an easily accessible emergency stop function along conveyors and machines. The 2CCP provides reliable performance, a highly configurable platform, easy installation, simplified maintenance, and faster equipment restart to meet the needs of a wide range of end-users.
Produkt | Schaltertyp-Schaltung | Betätiger | Anschlusstyp | Gehäusematerial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CCPA1A1A2B | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1B1A | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1B1B | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1B2A | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1B2B | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1C1A | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1C1B | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1C2A | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A1C2B | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Beidseitig rastend | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face | |||||
2CCPA1A2A1A | 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, Links 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, Rechts 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt) | Kabel, Links rastend; Keine Betätigung auf der rechten Seite | 1/2 NPT | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face |