Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells AML-Serie der Wippschalter wurde von Industriemechanikern entworfen, um ein Gleichgewicht zwischen harmonischer Optik und Ergonomie zu schaffen. Die AML-Serie beinhaltet Schalter mit sowohl Paddels als auch Wippen und ist mit LED-, Glühlampen- und Neonbeleuchtung erhältlich. Honeywells AML-Geräte kommen mit einem Anschluss auf einer Ebene, der zu einer schnelleren, leichteren, ordentlicheren und wirtschaftlicheren Verdrahtung führt. Zudem gibt es eine Auswahl an Verbindungen per Löt-, Schnell-, Steck- und Leiterplattenanschlüssen.

-Serie der Wippschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH-Datenblatt der AML-Serie Bedienerschnittstellen-Schalter und Indikatoren Datenblatt Englisch 9 MB
AML-Befestigungsmaße Kataloginformationen Englisch 1 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Produktleitfaden Wippschalter Produktlinienübersicht Englisch 126 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB

Produkte der AML-Serie durchsuchen

Produkt Schaltkreise Ausführung Typ der Glühlampe
AML23EBA2AA01 SPDT 2 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AA02 SPDT 2 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AA03 SPDT 2 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AA04 SPDT 3 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AA05 SPDT 3 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AA07 SPDT 3 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AC01 DPDT 2 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AC02 DPDT 2 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AC03 DPDT 2 Position Nicht verfügbar
AML23EBA2AC04 DPDT 3 Position Nicht verfügbar