Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell Wippschalter der MICRO SWITCH TP-Serie können bündig mit dem Bedienfeld eingebaut werden, um eine geringe Aufbauhöhe der Schalter zu erreichen, oder über Frontmontage, was ein besonderes Tastenaussehen ergibt. Die Tasten sind abnehmbar und austauschbar und sind aus transparentem Kunststoff (zur Aufnahme von Legendeneinschüben) oder transluzentem Kunststoff erhältlich. Farbige, lichtundurchlässige Böden stehen zur Farbkodierung der Schalterfunktionen zur Verfügung; zum Beispiel eine grüne Taste für eine „Start-“ oder „Lauf“-Funktion und eine schwarze Taste für allgemeine Funktionen. Die 1-, 2- oder 4-poligen Wippschalter verfügen über zwei 6-32 interne Anzugsgewinde in der Wippschalterabdeckung, die 6-32 Stahlschrauben zur Frontmontage aufnehmen. Um Anwendungen zu maximieren und den Bestand zu minimieren, sind die TP Wippschalter ohne Tasten verfügbar. Eine separate Bestellung der Tasten ermöglicht eine Kombination mit Schaltern, die die gewünschten Schaltkreise und Anzahl an Polen enthalten.

-Serie der Wippschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt Wippschalter der MICRO SWITCH TP-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Wippschalter der TP-Serie Kataloginformationen Englisch 391 KB
MICRO SWITCH Produktleitfaden Wippschalter Produktlinienübersicht Englisch 126 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB

Produkte der TP-Serie durchsuchen

Produkt Schaltkreise Ausführung Typ der Glühlampe
102TP81-3 DPDT 2 Position Kein Taster
102TP81-8 DPDT 2 Position Kein Taster
102TP82-10 DPDT 3 Position Kein Taster
102TP82-3 DPDT 2 Position Kein Taster
102TP82-70 DPDT 3 Position Kein Taster
104TP82-3 4PDT 2 Position Kein Taster
1TP1-1 SPDT 3 Position Transluzent
1TP1-2 SPST 2 Position Transluzent
1TP1-21 SPST 3 Position Transluzent
1TP1-31 SPDT 3 Position Transluzent