Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den Relialign™ Türverriegelungsschaltern für Wohnungen der RDICDI-Serie von Honeywell handelt es sich um elektromechanische Vorrichtungen, die in den USA speziell für Pendeltüren, z. B. von Kleingüteraufzügen, Lastenaufzügen, Aufzügen für Personen mit Gehbehinderung und Pendeltüraufzügen in privaten Wohnhäusern, entwickelt wurden. In Kanada werden die Schalter der RDI-Serie auch im Zusammenhang mit Pendeltüren, z. B. von Kleingüteraufzügen, Lastenaufzügen und Pendeltüraufzügen in privaten Wohnhäusern eingesetzt, aber sie werden nicht in Aufzügen für Personen mit Gehbehinderung verbaut. Durch die Türverriegelung bleibt die Tür an ihrer vorgesehenen Position, und ein Öffnen der Tür in möglicherweise gefährlichen Situationen (wenn sich der Fahrstuhl beispielsweise nicht hinter der Tür befindet) wird verhindert.

Eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen trägt zu einer verbesserten Sicherheit, einer Reduzierung lästiger Unterbrechungen und Rückrufe sowie einer vereinfachten Verkabelung und Installation bei. Dank einer angepassten integrierten Magnetventilsteuerung reduziert der RDI-Schalter die Komplexität der Hauptsteuerung, senkt den Stromverbrauch, um ein „grüneres“ Produkt zu bieten, verlängert die Magnetventillebensdauer und reduziert Ausfälle der Magnetventile, wodurch auch die Kundenbeschwerden zurückgehen.

Die zwei MICRO SWITCH™ Schalter von Honeywell werden zur Anzeige einer Türschließung eingesetzt, wodurch sich das Sicherheitsniveau erhöht.

 Relialign™ Türverriegelungsschalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der RDI-Serie durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Typ Steckverbinder
RDI-G-L Metall (weiß) Verriegelung links Klemmenleiste
RDI-G-R Metall (weiß) Verriegelung rechts Klemmenleiste
RDI-H-L Metall (weiß) Verriegelung links Klemmenleiste
RDI-H-L5 Metall (weiß) Verriegelung links Stecker der RJ-45-Kategorie 5
RDI-H-LP Metall (weiß) Verriegelung links Klemmenleiste
RDI-H-R Metall (weiß) Verriegelung rechts Klemmenleiste
RDI-H-R5 Metall (weiß) Verriegelung rechts Stecker der RJ-45-Kategorie 5
RDI-H-R5B Metall (schwarze Farbe) Verriegelung rechts Stecker der RJ-45-Kategorie 5
RDI-H-R5P Metall (weiß) Verriegelung rechts Stecker der RJ-45-Kategorie 5
RDI-H-RBR Metall(Farbe Bronze) Verriegelung rechts Klemmenleiste