Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den Relialign™ Türverriegelungsschaltern für Wohnungen der CDI-Serie von Honeywell handelt es sich um elektromechanische Vorrichtungen, die in den USA speziell für Pendeltüren, z. B. von Kleingüteraufzügen, Lastenaufzügen, Aufzügen für Personen mit Gehbehinderung und Pendeltüraufzügen in privaten Wohnhäusern, entwickelt wurden. In Kanada werden die Schalter der CDI-Serie auch im Zusammenhang mit Pendeltüren, z. B. von Kleingüteraufzügen, Lastenaufzügen und Pendeltüraufzügen in privaten Wohnhäusern, eingesetzt, aber sie werden nicht in Aufzügen für Personen mit Gehbehinderung verbaut. Durch die Türverriegelung bleibt die Tür an ihrer vorgesehenen Position, und ein Öffnen der Tür in möglicherweise gefährlichen Situationen (wenn sich der Fahrstuhl beispielsweise nicht hinter der Tür befindet) wird verhindert.

Türverriegelungen der CDI-Serie sind konfigurierbar und als Links- und Rechtshänder-Ausführung erhältlich, wodurch die Installation und die Anpassung sowie die Nachrüstung aktueller Designs vereinfacht werden. Eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen der Aufzugtürverriegelung trägt zu einer verbesserten Sicherheit, einer Reduzierung lästiger Unterbrechungen und Rückrufe sowie einer vereinfachten Verkabelung und Installation bei.

 Relialign™ Türverriegelungsschalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der CDI-Serie durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Typ Steckverbinder
CDILBP1W Metall (weiß) Verriegelung links 6-poliger Stecker für Klemmenleiste
CDILBS1W Metall (weiß) Verriegelung links 6-poliger Stecker für Klemmenleiste
CDILBS2W Metall (weiß) Verriegelung links Stecker der RJ-45-Kategorie 5
CDIRBP1W Metall (weiß) Verriegelung rechts 6-poliger Stecker für Klemmenleiste
CDIRBS1W Metall (weiß) Verriegelung rechts 6-poliger Stecker für Klemmenleiste
CDIRBS2W Metall (weiß) Verriegelung rechts Stecker der RJ-45-Kategorie 5