Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und stellt präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer bereit. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.

Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.

Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen.

-Serie der großen Premium-Basisschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen Anwendungshinweise Englisch 780 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der YZ-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
YZ-2R-A2 15 A SPNO Raststift Schraube Nein
YZ-2R-A21 15 A SPNO Raststift Schraube Nein
YZ-2R296-A2 15 A SPNO Raststift Schraube Nein
YZ-2R5556T 15 A SPNO Raststift Schraube Umgebung
YZ-2RDS4 15 A SPNO Stift mit geringem Nachlauf Schraube Umgebung
YZ-2RDS5551-D6 15 A SPNO Stift mit geringem Nachlauf Schnellanschluss Umgebung
YZ-2RL 15 A SPNO Flexibler Hebel Löt Nein
YZ-2RQ1T 15 A SPNO Nachlaufstift Schraube Nein
YZ-2RQW-A2 15 A SPNO Wobble Schraube Nein
YZ-2RS-A2 15 A SPNO Stößel mit mittlerem Nachlauf Schraube Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink