Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und stellt präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer bereit. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.

Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.

Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen. Die MICRO SWITCH 6AS-Serie besteht aus zwei großen, gekoppelten BZ/BA/BM/BE Premium-Schnappschaltern, die über einen einzelnen Betätiger aktiviert werden. Ein im Feld einstellbarer Schaltpunkt ist als Option für einen oder beide Schaltern verfügbar.

BE-Serie der großen Premium-Basisschalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der BE-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
BE-1RV320-A4 25 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BE-1RV52-A4 25 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BE-2R 25 A SPDT Raststift Löt Nein
BE-2R-A4 25 A SPDT Raststift Schraube Nein
BE-2R-P4 25 A SPDT Raststift Schraube Nein
BE-2R057-A41 25 A SPDT Raststift Schraube Nein
BE-2R2425 25 A SPDT Raststift Löt Nein
BE-2R25-A4 25 A SPDT Raststift Schraube Nein
BE-2RB 25 A SPDT Nachlaufstift Löt Nein
BE-2RB-A2 25 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink