Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und stellt präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer bereit. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.

Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.

Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen. Die MICRO SWITCH 6AS-Serie besteht aus zwei großen, gekoppelten BZ/BA/BM/BE Premium-Schnappschaltern, die über einen einzelnen Betätiger aktiviert werden. Ein im Feld einstellbarer Schaltpunkt ist als Option für einen oder beide Schaltern verfügbar.

-Serie der großen Premium-Basisschalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der BA-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
BA-1R2416-A42 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-1R3511 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BA-1R357 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BA-1RV111-A2 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-1RV133-A4 20 A SPDT Spezialhebel Schraube Nein
BA-1RV543510-A2 15 A SPDT Spezialhebel Schraube Nein
BA-1RV5435241-A2 15 A SPDT Spezialhebel Schraube Nein
BA-1RV5435246-A2 15 A SPDT Spezialhebel Schraube Nein
BA-1RV5435247-A2 15 A SPDT Spezialhebel Schraube Nein
BA-2CB708-A2 15 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink