Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die FF3-Serie ist eine 30 mm Walze (Gewinde) magnetisch betätigter Sicherheitsschalter mit bis zu zwei Sicherheitskontakten und einem Meldekontakt. Die Walze, das Gewinde, können mühelos am Rahmen des Maschinenschutzes montiert werden, dadurch ist eine bündige Montage möglich, sodass potenzielle Schäden am Schalter und Platzprobleme reduziert werden. Die Abdichtung am IP67 ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.
Berührungslose Schalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetisch auslösende, berührungslose Zylindersicherheitsschalter der FF2- und FF3-Serie Datenblatt Englisch 703 KB
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 449 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 1 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB

Produkte der FF3-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
FF3-20-AC 2 Ruhekontakte berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF3-20-DC 2 Ruhekontakte berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF3-21-AC 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF3-21-DC 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze Rot, mit ABS-Harz gefüllt

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink