Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell FFS-Schalter sind manipulationssichere Standalone-Sicherheitsschalter, die häufig in Schaltrelais, Kontakten oder Sicherheitsrelais direkt verwendet werden können. Durch das Entfernen der separaten Steuereinheit können die elektronischen Schalttechnologien von Honeywell in kleineren, einfacheren Sicherheitssystemen eingesetzt werden. Der FFS ist häufig für den eigenständigen Einsatz geeignet, bei einfacheren Sicherheitssystemen, und gibt dabei zwei spannungsfreie Ausgangssignale (2 Ruhekontakte oder 1 Ruhekontakt/1 Arbeitskontakt). Er kann in Verbindung mit Sicherheitsrelais verwendet werden, wo ein höherer Leistungsstandard benötigt wird. Um die Betätigung zu vereinfachen, besitzt der feste Schalter eine grüne LED, die die Aktivität der Kontakte des FFS-Sicherheitsschalters direkt anzeigt.
Berührungslose Sicherheitsschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Elektronischer, berührungsloser Standalone-Sicherheitsschalter der FFS-Serie Datenblatt Englisch 355 KB
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 449 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB

Produkte der FFS-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
FFS-11-03 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-10 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-QD Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-QD05 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-10 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-QD Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink