Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell FF6-Schalter sind magnetisch angeregte, berührungslose Sicherheitsschalter für den unterschiedlichsten Einsatz im Maschinenschutz. Der FF6 ist sowohl in ABS als auch in 316 Edelstahl erhältlich. Die Schalter und Betätiger sind vollständig abgedichtet IP67 und können in feuchten und staubigen Umgebungen oft verwendet werden. Bei korrekter Installation entsprechen die FF6-Sicherheitsschalter den Richtlinien gemäß EN1088.
Berührungslose Sicherheitsschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetisch auslösende, berührungslose Sicherheitsschalter der FF6-Serie Datenblatt Englisch 546 KB
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 449 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB

Produkte der FF6-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
FF6-10-AC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-10-AC-03-SS Sicherheit mit 1 Ruhekontakt Berührungsloser Schalter Edelstahl
FF6-10-AC-QD-SS Sicherheit mit 1 Ruhekontakt Berührungsloser Schalter Edelstahl
FF6-10-AC-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-10-AC-QD05-SS Sicherheit mit 1 Ruhekontakt Berührungsloser Schalter Edelstahl
FF6-10-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-10-DC-03-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Edelstahl
FF6-10-DC-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-11-AC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-11-AC-QDO5 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink