Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell FF5-Schalter sind magnetisch angeregte, kontaktfreie Sicherheitsschalter für den unterschiedlichsten Einsatz im Maschinenschutz. Der FF5 ist sowohl in ABS als auch in 316 Edelstahl erhältlich. Die Schaltlast beträgt bis zu 300 mA bei 24 VDC. Die Schalter und Betätiger sind vollständig abgedichtet und können in oft feuchten und staubigen Umgebungen verwendet werden. Bei korrekter Installation entsprechen die FF5-Sicherheitsschalter den Richtlinien gemäß EN1088.
Berührungslose Sicherheitsschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetisch auslösende, berührungslose Sicherheitsschalter der FF5-Serie Datenblatt Englisch 680 KB
50026830: Magnetisch betätigte Sicherheitsverriegelungsschalter der FF-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 449 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB

Produkte der FF5-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
FF5-21-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF5-21-DC-03-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Edelstahl
FF5-21-DC-10 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF5-21-DC-10-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Edelstahl

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink