Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die SZL-VL-S Serie der Miniatur-Grenzschalter ist eigens für Anwendungen mit geringem Montageplatz entwickelt worden. Mit IP67 Schutzgrad eignen sich diese Schalter für OEM-Maschinen, die einen robusten und zuverlässigen Grenzschalter erfordern, der auch in Anwendungen mit geringem Platzangebot montiert werden kann. Die platzsparende Bauweise erleichtert die Verdrahtung und bietet eine optionale Kabeldurchführung für einen schnelleren und effizienteren Anschluss.

Die Schalter der SZL-VL-S Serie besitzen ein geteiltes Druckgussgehäuse und einem Deckel mit glasfaserverstärkter, schwerentflammbarer, thermoplastischer Abdeckung. Die Abdeckung lässt sich zur einfacheren Installation und Zugänglichkeit entfernen. Die modulare Bauweise des Betätigungskopfes ermöglicht unterschiedliche Konfigurationen für zahlreiche Anwendungen. Die SZL-VL-S sind weltweit verfügbar und besitzen Zertifizierungen für Anwendungen auf der ganzen Welt.

SZL-VL-S Miniatur-Grenzschalter


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH SZL-VL-S Industrie Miniatur-Grenzschalter Datenblatt Englisch 1 MB
32328692: SZL-VL-S Industrie Miniatur-Grenzschalter Installationsanweisungen Installationsanweisungen Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
MICRO SWITCH SZL-VL-S Grenzschalter für Industrieanwendungen Anwendungshinweise Englisch 597 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 1 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der SZL-VL-S-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
SZL-VL-S-A-N-M seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-B-N-M seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-C-N-M seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-D-N-M Oberer Raststift IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-E-N-M Kreuz-Rollenstößel IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-F-N-M Wobble - Schraubenfeder mit Kunststoffstange IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-G-N-M Wobble – Stahldraht IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-H-N-M Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-I-N-M seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast
SZL-VL-S-J-N-M seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 12, 13 Kabeldurchführung Metall und Thermoplast

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink